流量感測器 SFAM-62-3000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12

8181245

GTIN: 4052568629496

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
流量測量範圍的結束值
3000 l/min
工作介質
氬氣 - 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 二氧化碳 - 氮
工作壓力
16 bar
氣動介面
G1/2