HEPC
首頁
產品
夾爪
平行夾爪
HEPC
HEPC-16-12-A-EA
平行抓取器
HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN: 4052568798086
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
HEPC_CN.PDF
加載中,請稍等
每個夾爪的行程
6 mm
位置偵測
透過近接開關
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
最大力矩 Mx
0.94 Nm