連接線纜 NEBC-D8G4-ES-5-N-S-R3G4-ET
8188946
GTIN: 4052568781422
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插頭
電氣介面 1,連接系統
M8x1,D 編碼,根據 EN 61076-2-114
電氣介面 2,介面類型
插頭
電氣介面 2,連接系統
RJ45 至 IEC 60603-7-3
電纜長度
5 m