連接線纜 NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET

8188952

GTIN: 4052568781460

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插頭
電氣介面 1,連接系統
RJ45 至 IEC 60603-7-3
電氣介面 2,介面類型
插頭
電氣介面 2,連接系統
RJ45 至 IEC 60603-7-3
電纜長度
1 m