電磁閥 VUVS-L25-M52-MD-G14-FN
8192988
GTIN: 4052568641955
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流 量(根據 DIN 1343 標準化)
1300 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作口
G1/4
驅動方式
電動
8192988
GTIN: 4052568641955