電磁閥 VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN

8193002

GTIN: 4052568642181

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,單穩態,常開
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1000 l/min
氣動介面,氣口 1
1/4 NPT
工作口
1/4 NPT
驅動方式
電動