電磁閥 VSVA-B-T32U-AZD-D2-F8

8198607

GTIN: 4052568656492

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常開,單穩態
標準化額定流量,符合 ISO 8778
2900 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準