NPQO
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
NPQO
NPQO-D-Q6-Q4-P10
快插接頭
NPQO-D-Q6-Q4-P10
8203314
GTIN: 4052568659462
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 4 mm
公稱通徑
3 mm
環境溫度
0 °C - 60 °C