嚮導控制 VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN: 4052568772567

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
彈簧式接線端子 - 端子盒,電纜接入螺紋 M20x1.5
安裝方式
CNOMO
線圈的特性參數
14 - 30 V DC:0.04 - 0.19 W
防護等級
IP65 - 符合 IEC 60529 標準