PUN-H, PUN-H-DUO
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN-H-8X1,25-TBL-25
塑膠氣管
PUN-H-8X1,25-TBL-25
8205520
GTIN: 4052568651091
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_TW.PDF
Links
Check chemical resistance
加載中,請稍等
外徑
8 mm
內徑
5.7 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-35 °C - 60 °C