HPSX
首頁
產品
夾爪
氣囊式夾爪
HPSX
HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
軟夾爪
HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
GTIN: 4052568799571
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
HPSX_TW.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
尺寸
70
工作行程
20 mm - 90 mm
抓取的最小直徑
55 mm
最大夾取直徑
80 mm
總抓取扭矩
7 N