近接開關 SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN: 4052568769932
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
操作電壓範圍 DC
10 V - 30 V
開關元件功能
常開/常閉可切換
開關輸出
PNP/NPN,可切換
8222734
GTIN: 4052568769932