L 型快插式螺紋接頭 NPQM-L-G18-Q8-P10-G2
8226851
GTIN: 4052568776985
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 70 °C
公稱通徑
5.5 mm
8226851
GTIN: 4052568776985