Y 型快插接頭 NPQM-Y-Q6-Q4-P10-G2
8226881
GTIN: 4052568777289
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 4 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 70 °C
公稱通徑
3.5 mm
8226881
GTIN: 4052568777289