過濾器 MS6-LF-AGE-E-R-M

8232877

GTIN: 4052568778217

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4100 l/min
環境溫度
-10 °C - 60 °C
工作壓力
0 bar - 20 bar
過濾等級
40 µm