PUN-H-LC
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PUN-H-LC
PUN-H-LC-4X0,75-HBL
塑膠氣管
PUN-H-LC-4X0,75-HBL
8244549
GTIN: 4052568799441
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PUN-H-LC_EN.PDF
加載中,請稍等
外徑
4 mm
內徑
2.6 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-35 °C - 60 °C