比例壓力控制
请登录,即可查询价格或申请试用许可
透過 Motion App「比例壓力控制」,您可以在兩個閥門輸出端的每個閥盤上利用兩個壓力控制器來調節兩邊的壓力,且兩邊互不影響。透過 Motion App「比例壓力控制」,您可以在兩個閥門輸出端的每個閥盤上利用兩個壓力控制器來調節兩邊的壓力,且兩邊互不影響。內建的感應器可準確監測壓力。僅使內部壓力感應器(接點 1、2、3、4)執行調節作業。使用者不需提供任何關於所使用的系統的資訊,例如容量或軟管等等。
本 Motion App 也適合用於真空應用的控制。用於真空應用時,您可以將真空連接至 Festo Motion Terminal 的通道 3 上。在 Festo Motion Terminal 的通道 1 上可以同時連接壓力,例如用於噴射脈衝。適用的應用領域包含體積內的壓力控制、已知有效面積的施力控制、過程閥的控制與調節噴射脈衝型的真空控制。
若欲同時使用,您必須正確訂購您在 Festo Motion Terminal VTEM 上會用到的 Motion App 的數量。
- 壓力:
- -0.9 … +8 bar
- 最小體積:
- 50 ml
- 最大體積:
- 2 l(也可調節更大的體積,但此處閥門會限制流量)
- Motion App 和 PLC 控制內的規定目標:
- 通道 2 上的額定壓力
- 通道 4 上的額定壓力
- 返回控制器的壓力:
- 通道 2 上的實際壓力
- 通道 4 上的實際壓力
- 控制特性曲線:
- C1:小體積(≥0.05 l;≤0.1 l)調節特性曲線 C1 可用於所有體積。但這對於大體積仍非常慢。
- C2:中型體積(> 0.1 l;< 1 l)
- C3:大型體積(≥1 l)
- CS:客戶專用設定:此處可以直接透過 WebConfig 直接設定控制器參數:
- P 含量= 額定壓力和實際壓力差值的比例放大因數
- I 含量 = 額定壓力和實際壓力隨時間差異總合的放大因數
- TF= 用來過濾內部壓力感應器信號的時間常數
- 所有參數都可以儲存在控制器裡,並且可以利用輸送通道讀出到 PLC 並儲存。對於使用者而言,哪些特性曲線可帶來最佳結果,取決於多個因素,在尚未了解客戶的應用之前,無法明確說定。首要的標準是體積大小。
- 壓力控制器可能出現振動情形。在此情況下,應選擇另一個壓力控制特性曲線。第一個依據為體積
- 提示:
- 在真空運行模式之下,閥門必須有前置濾波器。如此可以避免抽吸異物進入閥門,例如在運行抽吸裝置時。
- 若使用內部先導空氣供應,則通道 1 中必須維持最低壓力(3 bar)。
- 感應器採防髒污設計結構。
- 在接點 1 和接點 3 分別偵測到供給壓力和釋放壓力。若接點 3 連接了真空,則可測量到目前的真空壓力。
- 若使用軟管 PUN4,則應選擇控制特性曲線 C1。
- 零體積(閥門輸出端堵塞):最好使用 CS 設定,控制特性曲線 C1 可協助獲得穩定的調節特性與過衝。
- 如果規定的閥門輸出端壓力額定值大於內部所測量到的供給壓力,則將內部壓力額定值限制在內部所測量到的供給壓力之內。
- 如果規定的閥門輸出端壓力額定值小於釋放壓力 +0.1 bar,則應將此輸出端在控制下完全排氣。
- 靜態特性值(符合 FN 942030)自 -0.9 … 7 bar 有效:
- 在 170 mbar 理想特性曲線的額定條件下,線性誤差在額定值的 5 % ... 95 % 範圍內
- 在額定條件 80 mbar 下,重複精確度在額定值的 5 % ... 95 % 範圍內
- 在 80 mbar 額定條件下,最大遲滯在額定值的 5 % ... 95 % 範圍內
- 在 210 mbar 額定條件下,整體精確度在額定值的 5 % ... 95 % 範圍內
- 在 80 mbar 額定條件下,響應度在額定值的 5 % ... 95 % 範圍內
- 除了整體精確度外,整個 T 區域內的最大溫度誤差:± 50 mbar
- 消零:
- 額定值小於 100 mbar 時,透過釋放壓力--> 排氣
- 額定值為 120 mbar 或更高時,透過釋放壓力--> 調節生效
- 動態特性值(符合 FN 942030)自 0 … 7 bar 有效:
- 安定時間(軟管 PUN 8,2 m,體積 0.1 l 額定值跳越 25 % 75 % 25 %,控制特性曲線 C1):
- <1 s
- 額定值以跳越方式變化時的許可過衝(閥門輸出端的體積 0.1 l,控制特性曲線 C1):
- <1 % FS