適用於工業自動化領域的 Festo 伺服馬達,無論在何種應用中,都能將操作簡單、高度靈活、高度精確、高性價比、可靠等特性發揮得淋漓盡致。伺服驅動器可以在數分之一秒內精確控制位置、轉矩和轉速並將其保持下去。如此一來,即使是複雜的機器驅動器也能實現高難度生產製程。有鑒於此,伺服馬達尤其適合機器人技術和自動化解決方案。
您可在以下類別找到更多產品:馬達和伺服驅動器
Festo 伺服馬達與伺服驅動器相結合,將機械結構與控制技術有機結合,而且可以透過Festo Automation Suite,做為整套驅動系統輕鬆、快速地投入運作。與硬件和軟體建立全面連接,是我們一貫秉承的指導原則。這樣以來,不受機電系統環境和控制環境影響,我們將您的電氣組合結合在一起,因此與您的應用精準搭配。
EMMT-AS是一款高動態永勵磁無刷式交流同步伺服馬達, 也是一款專門針對高要求動態應用設計的產品。這款馬達屬於 Festo 核心產品系列,卡槽轉矩極低,即使在低轉速下也能實現高度同步,而且執行定位任務時可控性良好、軌跡精度高。所有重要馬達資料都透過「電子銘板」儲存在馬達中。伺服驅動器 CMMT-AS可以讀取這些資料並自動完成伺服馬達編程。此外,節省空間的「單電纜解決方案」可以顯著降低安裝成本。
結構精巧、非常經濟的EMMB-AS也是一款永勵磁無刷式交流同步伺服馬達。它設有四個效能檔位,適合簡單的定位任務,尤其適合電子工業、小型件組裝和測試站使用。這款產品標配數位化單圈絕對值測量系統,也可選配多圈系統。可充分配合軸 ELGC、小型滑台 EGSC和馬達控制器 CMMT-AS等元件組合使用。
With increasing automation in all areas of machine and plant construction comes the need for ever shorter cycle times and greater flexibility when changing products. This development has led to the servo drives used today. These motors are mainly used for applications in the following industries:
Servo motors are particularly valued in these industries because their performance and application can be scaled. They always offer the right performance, whether as a direct drive for high-precision axes or as a cost-effective motor-gear unit combination. In addition, the effort and time needed to cable and install servo motors is low, as they can be used with digital signal transmission and combined cables.