直線驅動軸
首頁
產品
驅動器
電缸
直線驅動軸
ELGC-BS
+3
滾珠螺桿電缸 ELGC-BS
經濟高效的 ELGC 電缸系列使您可以保持非常精簡的尺寸並充分利用安裝空間,例如小型零件抓取和桌面應用。螺桿式電缸還具有令人印象深刻的導向精度和滾珠螺桿傳動。
內部導軌和滾珠螺桿傳動
節省空間的位置感測
柔性的馬達連接
齒輪皮帶電缸、滾珠螺桿式電缸 ELGC 和小型滑台式電缸 EGSC 構成可伸縮的模組化系統,以適用於精簡型自動化應用
銅和鋅含量低於 1% 的型號─推薦用於製造鋰離子電池的生產設施
完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
Downloads
ELGC-BS_TW.PDF
Links
應用