抓取系統

抓取系統是工件和搬運系統之間的連接機構,是工業機器人或搬運系統不可或缺的重要技術元件。夾爪可採用氣動或電動操作方式,用於抓取、夾持、定位和定向工件或刀具。抓取系統通常位於搬運系統最外面或最後一根軸上,與一般電源線相連。

抓取系統的不同效用

抓取系統具有多種效用。它們透過機械、氣動、電動或附著方式工作。

機械夾爪類似人手,具有一根或多根手指。這種抓取系統可由多個剛性關節構成,一般柔軟且靈活。其通常採用氣動運作方式,也就是透過壓縮空氣進行操作。但也支援機械和電氣驅動方式。

氣動夾爪採用真空吸盤或吸杯,用於吸住工件進行運輸和加工。此時要藉由真空技術和壓力原理夾緊和移動待加工工件。如果由於表面不允許產生真空(例如多孔或穿孔結構等)等原因,導致無法使用氣動夾爪,通常使用附著性抓取系統做為替代。

當具有微小茸毛的夾取表面壓在工件上時,會產生凡德瓦力,將工件立即提起。當附著性夾爪受控向側面輕翻時,附著力會被釋放。附著性夾爪的優點是無需耗電,格外節能。

具有磁性功能的電動夾爪吸住工件並進行夾持。磁性抓取系統分為兩種:永磁夾爪和電磁夾爪。使用永磁夾爪時,透過磁鐵將工件提起後,必須使用其他系統取下工件。電磁夾爪透過電能進行接通和關閉,因此可以輕鬆抓取和放下工件。

Festo 機械夾爪

Festo 機械夾爪透過內建驅動器進行移動,透過傳動裝置將驅動運動轉換成夾取運動。夾指的這種運動稱為行程。可修改行程和夾持力以夾取和搬運不同規格的工件。Festo 提供氣動款和電動款長行程夾爪。

平行夾爪

Festo 提供不同規格的機械平行夾爪。可做為內部夾爪和外部夾爪。平行標準夾爪用於在乾淨環境中搬運各種小型工件。Festo 提供配備載重型夾指 T 形槽導軌、堅固耐用的抓取系統,可承受較強的力負載。全封閉夾爪適合在重污染惡劣環境中執行搬運作業。高精度平行夾爪配備無間隙夾指滾動軸承。

Festo 核心產品系列包括三款平行夾爪:不同結構規格的 DHPC、DHPS、HGPL和HGPT。DHPC和DHPS夾持力大、體積小、重複精度高,HGPL則尤其適合大型工件和長行程搬運。平行夾爪HGPT堅固耐用、效能強勁,與 HGPL 一樣配備 T 形槽導軌。除了核心產品系列,Festo 也提供了可滿足不同要求的平行夾爪:從極其適合抓取大型工件的產品,到自定心夾爪和適合極惡劣環境的夾爪,再到體型超小巧、方便使用的微型夾爪,一應俱全。

平行夾爪

三點式夾爪

三點式夾爪可以定心抓取工件。Festo 提供多種規格的三點式夾爪。標準三點式夾爪適合乾淨環境中的通用搬運作業。如需承受較大力負載,可以選擇配備載重型 T 形槽導軌、堅固耐用的三指抓取系統進行內部和外部夾取。全封閉三點式夾爪適合在重污染惡劣環境中執行搬運作業。

三點式夾爪 DHDS體積小、夾取力大、重複精度高。Festo的三點式夾爪 HGDD可在高扭矩負載下,透過定心運動實現精準夾取,尤其適合在惡劣環境中使用。三點式夾爪 HGDT透過阻隔空氣實現夾指導軌防塵,夾爪使用壽命格外長。這款產品可以做為強力夾爪,支援夾指同步運動。

三點式夾爪

擺動式夾爪

Festo 擺動夾爪標配提供小型件夾爪和微型夾爪兩種款型。擺動夾爪的夾指每個最大可以打開 20°。夾指可打開一定角度,因此無需側向接近物體。定義打開角度既可節省循環時間,又能避開障礙輪廓。

我們推出的最新型號 -擺動夾爪 DHWC既可做為雙動夾爪,也可做為單動夾爪。此外,歸功於夾指的側向支撐,這款夾爪可以承受較大扭矩。擺動夾爪 DHWS配備升級版夾指導軌和內部固定節流裝置,因此在 80% 應用場合中無需使用外部節流裝置。結構輕便小巧 的Festo擺動夾爪 HGWM。其配備可外部調整的夾爪手指,實現多元化應用。

擺動式夾爪

旋轉夾爪

Festo 提供了兩款旋轉夾爪。標準旋轉夾爪可做為小型工件夾爪,在乾淨環境中執行作業。裝備阻隔空氣介面的堅固耐用款可以承受較大力負載。旋轉夾爪的夾指,每個最大可以打開 90°。夾指可打開較大角度,因此無需側向接近物體。

Festo 的旋轉夾爪DHRC和DHRS採用夾指側向支撐設計,可以承受較大扭矩。前者既可做為雙動夾爪,也可做為單動夾爪;後者更為堅固耐用,配備內部節流裝置。旋轉夾爪 HGRT的特色在於堅固耐用又精確的運動學設計,不但能承受超高扭矩,而且使用壽命出眾。

旋轉式夾爪

擺動/夾爪單元

由平行夾爪和擺動裝置構成的精巧型功能組合 - 擺動/夾爪單元,也是機械抓取系統系列的一部分。這兩種功能可以相互獨立地單獨進行控制和移動。擺動/夾爪單元有三種結構規格可供選擇。擺動角度可在 0° 至 210° 範圍內進行設定,最大抓取力為 192 牛頓。

Festo 的擺動/夾爪單元 HGDS的擺動角度可以無級調整,透過彈性阻尼或整合式緩衝器實現精確的終端停止。

擺動/夾爪單元

Festo 氣動夾爪

Festo 為氣動抓取系統領域提供了氣囊式氣爪,該產品既安全又能保護零件,可用於內部夾爪。其採用機械方式增大波紋管直徑,因此在內部輪廓夾緊負載。氣囊式氣爪適合抓取和運輸具有圓形開口的零件,例如玻璃杯、杯子、瓶子等。目前有兩種波紋管材料可以選擇:EPDM 適合較高負載,硅酮適合較高溫度。

Festo 的氣囊式氣爪 DHEB提供了 11 種結構規格,抓取直徑範圍為 8 至 85mm。DHEB 的運動方向為向上或向下。如需抓取零件的不同位置和形狀以及具有不同幾何形狀的產品,適合使用形狀自適應夾爪 DHEF。

氣囊式夾爪

抓取系統的附件

Festo 為自己的抓取系統提供了多種配套附件,例如各種夾指、行程縮減解決方案、夾爪連接件、夾爪坯料和自適應夾爪手指等。

夾爪配件