氣囊式夾爪
首頁
產品
夾爪
氣囊式夾爪
DHEB
11 videos
氣囊式氣爪 DHEB
對於對易碎工件進行的柔性內部抓取,氣囊式夾爪 DHEB 透過適應其內部輪廓進行抓取。
抓取直徑為 8 至 85 mm 的 11 種規格
運動方向:波紋管向上或向下
不同的波紋管材料:EPDM 或矽酮
包括中間孔的側面空氣接口,或從上方的中心處
優化製程,提高品質:避免工件刮傷
額外的安全性:可透過近接式感測器或感測器感測
用於輕柔地從內部抓取精密工件
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
應用