導向氣缸

Festo 導向氣缸 — 採用導桿和小型滑台式氣缸的驅動器 — 是氣動驅動器,也是工業自動化的「主力軍」之一。 它們可用於各種應用,例如提升、壓合、牽引、分離等等。 這兩種導向氣缸都兼具直線運動和導向運動的優點,並且由於其極高的穩定性而脫穎而出。

您可以在我們的分類中找到更多產品:氣缸

在導向氣缸方面,我們提供兩大產品類別:滑台驅動(氣動滑台)和導桿驅動(雙活塞、導向型、精巧型或迷你導向氣缸)。 滑台驅動器的特點是具備高精度與高重複精度。 帶導桿的驅動器連接到軛板上,藉此防止導桿旋轉,使其特別堅固耐用。

小型滑台式氣缸

Festo 滑台驅動器是小型滑台式氣缸,其設計特別精巧。 我們提供多種尺寸的氣動滑台,並有多種安裝和緩衝選項,以確保最佳循環時間並將振動傳遞到機台的情況降至最低。 滑台驅動器可實現 0.01 mm 的重複精度。

具滑塊的驅動器

帶導向桿的氣缸

Festo 導向氣缸附有導桿,非常堅固耐用、結構精巧且精度高。 它們有多種尺寸和型號可供選擇,從傳統的導向氣缸到特殊型號,例如用於食品、高溫、無塵室或 ATEX 應用的產品。 帶導桿的驅動器幾乎可搭配任何工具使用,行程長度可達 400 mm,必要時可產生較大的定位力。

帶導向桿的氣缸

導向氣缸的應用領域

帶導桿的導向氣缸可應用於多種場合,既可採用單活塞設計,也可採用雙活塞串聯設計。 活塞的運動精度由兩根導桿所確保,這兩根導桿透過活塞連接到承載工具的軛板。 軛板可防止活塞在受到橫向力時旋轉。 這種設計確保了頂級的運作穩定性。

帶導桿的導向氣缸可用於各種應用,例如提升、按壓、拉動、推動、夾緊、停止、保持、切割、分離等等。

小型滑台式氣缸通常由一根或兩根活塞桿和一個導軌組成。 這些元件在滑座本體內,透過循環滾珠軸承元件或保持架導軌進行導向。 因此,它們能夠以極高的重複精度執行極其精確的動作,即使受到橫向負載和扭矩作用。 小型滑台式氣缸可以水平或垂直安裝,並且始終執行直線運動。

因此,小型滑台式氣缸非常適合需要高精度和重複性的任務。 它們是龍門系統的優秀解決方案,例如具有 X 軸和 Z 軸的 2D 線性龍門。 它們還可以組合成抓取和送料或背負式配置,在許多情況下無需轉接件。

速度和流量調節

導向氣缸是為高精度而設計的,因此調整氣流是維持重複精度的重要一環。 閥門流量控制有助於在不同負載下穩定速度,並減少行程結束時的衝擊。 速度控制閥氣動裝置 - 通常是節流閥氣動裝置(氣動節流閥)- 可做為實用的氣缸速度控制器,實現乾淨、可預測的運動。

線上購買流量控制閥

用於可靠末端位置回饋的感測器

對於需要精準操作的任務,您需要明確的「就位」訊號。 將氣缸感知器用作氣動執行器的限位開關。 這些氣缸末端位置感測器通常用作氣缸的限位開關,它們檢測活塞磁鐵(通常通過氣缸的簧片開關),並提供穩定一致的切換動作。 它們可用作氣缸行程末端感測器,也是可靠的氣缸限位開關解決方案。