What is a servo drive?

An electric servo drive is the control unit that powers and controls the movement of a servo motor and drive system. It regulates torque, speed, and position so machines can accelerate quickly and maintain a stable performance, before they slow down accurately and come to a controlled stop. This level of control is essential in machine and system building and helps engineering teams achieve accuracy, repeatability, and consistent product quality.

You’ll find servo drives across centralised and decentralised architectures, supporting everything from straightforward single‑axis positioning systems to complex rotary, cross, or multi‑axis ones. Modern versions go even further: they combine motion control with multi‑protocol communication and integrated safety functions, making them an excellent fit for today’s flexible, connected, and safety‑compliant machine designs.

具有安全功能的伺服驅動器

經過安全認證的伺服驅動器在保護操作人員、機器和製程方面扮演關鍵角色。 隨著功能安全要求的提高,工程師需要能夠在降低運作風險的同時提供高效能的驅動系統。

為了支援這一點,我們具備功能安全性的電動驅動系統提供:

  • 安全狀態監測在發生故障時做出可預測的反應
  • 控制停止行為防止危險移動
  • 可靠的運動控制,因此,機器能夠安全穩定地運作。

眾多安全功能有助於機械製造商滿足嚴格的標準,同時保持工程工作的可控性。 其中包括以下關鍵功能:

  • STO、SS1、SS2、SBC 用於停止、制動控制和安全停機行為
  • SOS、SLS、SMS 分別代表可控停止、限速和機械保護。

這些功能共同作用,在設計符合規範的機器架構時,能夠提供更安全的調試、更平穩的運作和更大的靈活性。

CMMT‑AS‑S3 滿足這些日益增長的安全需求。 它結合我們的運動控制專業知識和一系列經過認證的安全功能。 因此,對於想要採用經過安全認證的伺服驅動器而又不影響效能或整合性的 OEM,它提供符合未來需求的強大選項。

無縫連接和輕鬆整合

支援哪些通訊協定?

我們的伺服驅動器可無縫應用於各種控制環境。 它們支援 PROFINET、EtherCAT、乙太網路/IP 以及其他工業網路,藉此保持通訊的一致性,避免需要額外的硬體。 這種靈活性使得架構的重複使用和適應客戶專用控制系統變得更加容易。

開放式架構如何提高靈活性?

開放、可擴展的設計使工程團隊能夠輕鬆地將我們的驅動器整合到不同的自動化環境中。 您可以基於現有概念,擴展運動配置並調整控制策略,同時保持靈活性,選擇最適合機器的控制生態系統。

簡易調試如何減少工程工作量?

引導式設定工具、整合通訊介面和清晰的參數結構,讓團隊更輕鬆、更可靠地將機器上線。 減少佈線可以使安裝更整潔,但真正的優勢在於簡化工作流程,藉此盡可能減少工作量、減少錯誤來源並實現快速、自信的調試。

Festo 產品

在 Festo,您可以找到各種類型的電動伺服驅動器,包括伺服驅動控制器和步進馬達控制器。

伺服驅動器

伺服驅動產品系列是專為我們的伺服馬達、齒輪皮帶軸、滾珠螺桿軸或電動缸而設計的。 它們與工程軟體完美結合,並可受惠於針對機械和驅動系統的完整安全解決方案。 伺服控制器與我們的自動化平台和其他綜合運動控制解決方案相結合,為工業自動化任務提供幾乎無限的解決方案。 在這方面,用於工程和配置的創新軟體解決方案提供了有力支援。 由於有多種現場匯流排可供選擇,例如乙太網路/IP、EtherCAT®、PROFINET、Modbus® 以及 CANopen 和 DeviceNet®,伺服控制器非常適合與幾乎所有可程式邏輯控制器 (PLC) 直接通訊。

CMMT-AS 電動多協定伺服驅動器,作為標準伺服驅動器,包含在我們的核心產品系列中,也是市場上最緊湊的伺服驅動器之一。 具有精確的力量、速度和位置控制的特性。 軟體可讓調試變得快速方便,還可以單獨設定所需的現場匯流排版本。

另一方面,由於其眾多的介面和功能,我們的馬達控制器 CMMP-AS特別適合去中心化運動功能。 其標準化的介面使其能夠輕鬆整合到機電式多軸模組化系統中。

步進馬達控制器

我們的步進馬達控制器產品系列提供了一種簡單且經濟高效的實現電氣運動的方式;它使移動和定位比以往任何時候都更加容易 — 而且比傳統的電氣解決方案更具成本效益。

對於低功耗任務,可相容多種協定的電動伺服驅動器 CMMT-ST具備極高效率,尤其在定位任務和點對點運動解決方案,表現相當出色。 它比我們最小的伺服驅動控制器 CMMT-AS 小 50%,因此非常適合用於簡單的應用場景。