伺服驅動控制器 CMMT-ST

超小型步進驅動控制器 CMMT-ST 高度經濟、動態和精確地執行定位和移動,功率高達 300 W,採取點對點或插補的方式。它也可以透過 Festo Automation Suite 和整合的自我設定功能在最短時間內進行簡單調試。
  • 結構空間經過優化的伺服驅動器,用於操作步進馬達、無刷直流馬達(BLDC 馬達)和 EC 馬達
  • 適用於定位任務以及點對點和補間運動解決方案
  • 新型多通訊協定設備 (CMMT-...-MP) 可將多種現場匯流排(Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus)整合到一個伺服驅動器硬體中
  • 可透過對應的功能模組,將現場匯流排直接整合到控制器大製造商的伺服驅動器上
  • 整合安全功能 STO (SafeTorqueOff) - Cat 3、Ple / SIL 3 / SILCL 3,為實現安全運作提供有力保障
  • 適用於功率要求極低(24 V DC 時 150 W,48 V DC 時 300 W)、峰值功率為 800W 的高度經濟型應用
  • 透過能源回收和能源管理實現永續運作和效率提升
  • 自動調節功能支援輕鬆調試旋轉運動和線性運動
  • 對於功率需求低的任務非常有效
  • 結構精簡,佔用空間僅為最小的伺服驅動器 CMMT-AS 的一半
  • 特別適合搭配步進馬達 EMMB-ST 和 EMMT-ST、BLDC 馬達和 EC 馬達使用
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合