首頁
部落格
生命科技
Festo 專家在氣體處理、液體處理和運動控制等領域擁有豐富知識和經驗,為您改進醫療裝置或實驗室自動化系統提供絕佳創意。雖然各行各業的目標有所不同,但所有行業的企業都渴求創新和快速發展。歡迎從我們的生命科學技術中找尋靈感!
行業應用
選擇合適的接合式歧管方案
合適的流體接合式歧管架構可在展開詳細配置工作前,簡化精巧型生命科學設備的設計。 使用本指南比較設計準則、材料、成本驅動因素以及將專案推進至可執行狀態所需的步驟。
配管成為限制的時候
配管開始增加組裝工作量、死體積,或使擴展變得更困難時,值得評估使用接合式歧管。 瞭解配管仍可適用的情況,以及何時考慮接合式歧管選項。
當配管組塊擴展時
設備進行擴展時,配管、接頭和手動組裝可能開始限制精巧型設備的設計。 發現洩漏、死體積和配管複雜性等問題,然後檢討下一步措施。
微流體技術,簡單說明
微流體技術在極小的通道中控制少量的液體或氣體。 瞭解其如何運作、應用在哪些領域,以及在精巧型生命科學裝置中流體配管設計的重要性。
創新
實驗室、診斷和醫療器材製造商面臨的挑戰
減少因閥門引起的介質加熱
在實驗室自動化中,會使用許多對加熱十分敏感的液體。介質分離閥通常採用電磁驅動,這是將熱量傳導給流體的一個潛在因素。Festo 的 VYKx 閥門系列能夠盡量避免介質加熱。
實驗室設備開發成本效益
在疫情期間成功保持供應的生命科學和生物製藥公司,當前的重要任務,是使企業營運適應新常態,同時持續提高實驗室成本效益。因此,實驗室設備製造商也必須自查,如何以更短的時間、更低的成本,開發和生產能為客戶帶來決定性優勢的新型實驗室自動化設備。
適合未來實驗室的超導技術
自動化和數位化,以及人工智慧 (AI)、機器人、微流控和個人化醫療技術的應用,將成為未來實驗室的重要特徵。奈米材料、智慧材料和超導材料等創新材料技術亦在其中扮演重要角色。超導技術可以實現物體和流體的非接觸式移載和處理。這一特性促使其成為實驗室和生物技術領域進行無菌、安全作業的理想選擇。
細胞的自動分配
無論藥物開發還是測試替代療法,細胞培養工作在生命科學領域變得愈來愈重要。為了讓細胞和類器官的處理更加有效和高效,業界對相關解決方案的需求也日益增加。使用吸液管手動移液,會佔用緊缺且昂貴的人力資源。與此同時,如果處理大量樣本,設備也很快就會達到容量極限。
自動分裝黏性水凝膠
Festo 生命科技應用中心為客戶 UPM Biomedicals 測試了其生物相容性奈米纖維素水凝膠的自動分裝裝置。
最佳化液體移載結果
在實驗室自動化的分液或移液過程中,須確保搬運結果的可靠性,那麼就需要計算準確度和精確度,並且分析計算結果。因此,我們必須考量幾個影響因素,其中包括測量設備及內外環境的影響。
亮點
科技,塑造美好生活
隨著世界人口的不斷增長和老齡化,人們對醫療診斷和治療的需求量在不斷增加。歸功於醫學的進步,人們能夠發現新的疾病,並使其變得可治癒。而為了做出可靠的診斷,需要對樣本進行精確的分析。採用先進的醫學技術治療疾病,藉以改善健康狀況並延長人類壽命。在此背景下,全世界對醫療技術和實驗室分析的需求正在迅速增長。針對這一快速增長的市場,我們藉由專業技術知識,精確、可靠地協助客戶實現敏感過程的自動化。
壓控式液體運送系統的 5 大優勢
實驗室自動化領域使用不同的液體運送系統。Festo 青睞於壓控式液體分配系統,因為它們具有一系列顯著的優勢。
輕鬆整合壓電閥
非常節能、無噪音、不發熱,在醫療技術和實驗室自動化領域,壓電技術能夠實現高效、精確的氣體運送過程。壓電閥與比例電磁閥之間最大的區別在於,前者的能耗最多可比後者低 95%。目前換用閥門並不簡單,由於壓電技術需要高達 310 V 的電壓,因此始終需要特定的電子裝置。不過,還是有一些簡單的解決方案,本文將為大家逐一介紹。
晶片實驗室設備的製造設計
移動體外診斷產業方興未艾。人們對於快速、可靠的即時檢測的需求越來越大。身為合作夥伴,Festo 的產品能夠協助科研人員、大學、新創企業以及老牌製造商更迅速將自身晶片實驗室系統推向市場,並立即進入量產階段。歸功於協作工程,以及具有即裝即用且經過預測試的子系統的模組化系統,以上這些才能夠實現。
使用對症的抗生素拯救生命
一般情況下,醫師需要兩到四天時間,才能根據患者的具體感染情況開出正確的抗生素和合適的劑量。但有了新的診斷平台,他們就能在 24 小時內找出合適的藥物。Festo 的滴定頭和移載入口在該平台中發揮了重要作用。
用於液體運送的綜合解決方案
從毫升到奈升,如何運送微量液體是實驗室自動化領域的核心任務。Festo 為此開發了精巧且易於整合的功能單元。使用 Festo 標準化元件,系統和設備製造商可以縮短開發時間,同時安全、高效地滿足高品質要求。Festo 不僅藉此成為了醫療保健行業客戶的重要合作夥伴,對於其他需要精確運送液體的行業領域同樣如此,例如在食品和化妝品生產領域、在印刷和清潔或養殖和孵化程序中。
不再懼怕牙醫
沒有人喜歡去看牙醫,尤其是兒童。為了幫助未來的牙醫和牙醫助理學會如何在牙科治療期間與兒童打交道,日本的 tmsuk 公司開發了一種人形機器人,它可以真實地模擬兒童在這些治療過程中的行為,包括坐立不安、抽搐或緊閉雙唇。這種逼真的動作歸功於採用壓電技術的比例式調壓閥。
尋找高性能的診斷方案
當下,全球的診斷器械企業和實驗室都在加班加點,以滿足人們的檢測需求。由於新型冠狀病毒席捲全球,人們對檢測的需求遠遠超過了目前的檢測能力。
開發人員優選:液體運送入門套件
壓控式配量系統特別適合用於對精確度、通過量和可靠性要求較高的應用。Festo 為實驗室自動化領域的開發人員提供了一種用於分配液體的入門套件。使用該套件能夠順利、省時地完成新配量應用的首次設定。
液體運送的重複精度
由於液體運送系統需要外部空氣供應,因此在安裝時需要一定的空間。液體的多次分配對重複精度提出了很高的要求。針對這兩個問題,Festo 開發了相應的解決方案。相關內容參見本文介紹。
精確切除攝護腺組織
醫療機器人在醫療診斷中發揮越來越重要的作用。這種半自動處理解決方案能夠對攝護腺中的可疑部位進行精確取樣,藉以帶來更準確的活檢結果,提高攝護腺癌的檢測精度。
更迅速開發樣本處理裝置
Festo 美國分公司與 PerkinElmer 公司合作,為一家全球領先的醫療設備製造商開發了一種精巧型樣本運送解決方案。這款設備採用了 Festo 標準元件、PerkinElmer® JANUS G3 工作站和經過改良的旋轉抓取模組。由於客戶很早便參與到開發過程中,該子系統可輕鬆整合到客戶的平台中。這種方法盡可能降低了複雜性,同時帶來了較高的生產率和過程安全性。
每天 40,000 次 DNA 提取
快速運行非常好:每个提取過程 20 分鐘,每 2.5 分鐘一塊新板—荷蘭公司 Synchron Lab Automation 與 Festo 合作,開發了一家小型的 DNA 提取自動化工廠。因此,種子行業的客户每天可以從多達 40,000 個樣品中收集 DNA。
混合和分配氣體:四種應用,一種解決方案
VEMD 是一個具有閉合控制迴路的熱式質量流量控制閥,能以高達 20 ln/min 的流量精確輸送惰性氣體和氧氣。它採用壓電技術實現了領先業界的動態性和能效,因此性價比極高。由於無需脈寬調變訊號來控制流量,VEMD 運作時不會發出噪音。此外,它設計精巧、輕盈且能耗低,因此非常適合用於行動裝置。詳細資訊請參見第一個應用案例。
用於植物育種的 DNA 提取機
荷蘭公司 Synchron Lab Automation 與 Festo 密切合作,開發了一種傳輸率非常高的自動 DNA 提取系統。使用該系統,育種行業的客戶能夠每天從多達 40,000 個樣本中提取 DNA。
提高生活品質
全世界約有 6 億人患有慢性阻塞性肺病 (COPD)。行動式氧氣系統設備提高了患者的身心能力和生活品質。日本公司武藏醫學實驗室以智慧型手機的形式為這些氧氣系統設備提供易於操作的調節器,從而顯著提高患者的舒適度和操作性。Festo 的密集型壓電閥提供安靜的氧氣供應。
樣本容器的打開和關閉
在實驗室自動化領域,樣本容器的運送(尤其是打開和關閉)是一大難題。其難點在於,如何將高過程安全性與盡可能降低複雜性結合起來。此處講述如何找到正確的解決方案。
全自動化 DNA 提取
在植物育種中,每天都要在實驗室偵測無數的 DNA 樣品。育種人員面臨著快速準確偵測 DNA 的技術挑戰。自動化加工夾具支援自動化實驗室製造準備樣品進行分析。
眼科手術中的精準度
如今,白內障手術已成為一種常態手術。部份原因是 BYTEC 等公司在醫療技術方面取得了開創性的發展,BYTEC 生產了「QUBE」來支援眼科醫生完成準確無誤的治療。壓電閥、比例閥和快速切換閥可實現必要的快速切口。
第 1 部分:液體運送的準確度
等分量輸送液體是實驗室自動化領域的一個關鍵過程,其中可採用自動液體運送機完成輸送。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商來說,對液體運送系統進行性能評估非常重要。評估分配性能的標準是精確度和準確度。
第 2 部分:液體運送的準確度
液體和樣本的運送是實驗室自動化領域的一個關鍵過程。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商而言,自動化液體運送系統的客觀性能評估和優化都極其重要。
製藥行業的安全清潔
在任何涉及使用活性成份的工作中,清潔都是最重要的。生產設備每次使用時都必須徹底清潔。當然,這會使系統容易磨損。除非使用 Festo 的耐腐蝕不鏽鋼組件。它們的耐腐蝕性更好。例如,用於製藥行業的 ROTAN 清潔系統。
實驗室自動化領域的解決方案
在如今的許多應用中,人們都會用到體積在微升範圍內的小液滴。在生物科學和制藥研究領域中搬運液體,以及在診斷技術和微流體領域的應用,這些小液滴都扮演極為重要的角色。人們目前採用兩種典型技術搬運液體 — 即移液(接觸式技術)和分配(無接觸式技術)。
未來的實驗室 — SMART 實驗室
如今,實驗室過程正變得越來越複雜,人們必須依賴自動化解決方案來確保過程的準確性和一致性,並提高實驗效率。
採用壓電技術的閥門
某些陶瓷具有壓電特性,也就是說,當這些陶瓷發生機械變形時,其中會產生一定的電壓。同樣地,如果反過來向這些陶瓷施加電壓,就會導致陶瓷變形。
實驗室自動化領域的系統解決方案
我們有必要將實驗室自動化與實驗室機器人技術區分開來。實驗室自動化是指無需人為介入即可控制儀器的軟硬體技術和技術性改造,而實驗室機器人技術則專門用於樣品及其容器的物理搬運。