Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16
1002500
GTIN 4052568226015
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
12 mm