Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16
1002501
GTIN 4052568226022
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
12 mm