Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
6.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
16 mm