Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

1002504

GTIN 4052568226053

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
10.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
23 mm