Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10

1002505

GTIN 4052568226060

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
9.6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 10 bar
Номінальний розмір
23 mm