Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16

1002512

GTIN 4052568226138

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
3.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
13 mm