Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16

1002514

GTIN 4052568226152

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
7.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
18 mm