Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

1002519

GTIN 4052568226206

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
10.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 7 bar
Номінальний розмір
31 mm