Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7

1002520

GTIN 4052568226213

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
25 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 7 bar
Номінальний розмір
35 mm