Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6

1002521

GTIN 4052568226220

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
17.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 6 bar
Номінальний розмір
35 mm