Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3
1002523
GTIN 4052568226244
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
19.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 3 bar
Номінальний розмір
45 mm