Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12

1002531

GTIN 4052568226312

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
43 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 12 bar
Номінальний розмір
45 mm