Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
1002532
GTIN 4052568226329
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
39 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5 bar
Номінальний розмір
45 mm