Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16
1002534
GTIN 4052568226343
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
3.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
12 mm