Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16
1002535
GTIN 4052568226350
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 3/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
6.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
16 mm