Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16
1002537
GTIN 4052568226374
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
10.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
23 mm