Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
GTIN 4052568226404
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 7 bar
Номінальний розмір
29 mm