Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8
1002541
GTIN 4052568226411
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
23 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Номінальний розмір
35 mm