Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16

1002545

GTIN 4052568226459

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
3.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
13 mm