Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-16
1002547
GTIN 4052568226473
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 3/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
7.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
18 mm