Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7
1002554
GTIN 4052568226541
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
10.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 7 bar
Номінальний розмір
31 mm