Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
1002556
GTIN 4052568226565
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
17.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 10 bar
Номінальний розмір
31 mm