Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN 4052568226596
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
29 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Номінальний розмір
35 mm