Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8

1002560

GTIN 4052568226602

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
28 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Номінальний розмір
35 mm