Кутовий сідловий клапан VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
1002561
GTIN 4052568226619
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
34.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar
Номінальний розмір
45 mm